TrgBoxLine オペレーターを使用した microEnable 5 marathon VCX QP 用ラインスキャン トリガー

概要

ファイル: \examples\Processing\Trigger\mE5-MA-VCX-QP\Line\TrgBoxLine_mE5MAVCXQP.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCX-QP

簡単な説明

VisualAppletsプロトタイプオペレーターのTrgBoxLineは、ラインスキャン トリガーに使用できます。 このオペレーターには、複数のトリガー機能が含まれています。 このサンプルは、mE5-MA-VCX-QPプラットフォーム用のVisualAppletsデザインファイルにおけるオペレーターの使用方法を示しています。 このプラットフォームにおける「TrgBoxLine」のパラメータについては、'TrgBoxLine'の下にある対応するオペレーターのマニュアルを参照してください。 mE4VD4-CL/PoCL上のオペレーターTrgPortLineと比較して、このオペレーターはI/Oを直接制御しないことに注意してください。 したがって、それぞれI/Oに接続する必要があります。